Wkładka gniazda - HCC 4-F - 1600001

Wkładka gniazda, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, przekrój:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 92 mm, wysokość: 18 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: Bezpośrednie nakręcenie

Cena:

1238.42 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Solidne odciążenie naciągu przewodów dla wtyku i gniazda
  • Zabezpieczone przed dotykiem palcem, również w stanie rozłączonym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1600001
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 439 (C-3-2013)
GTIN 4017918021733
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,043 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij