Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-12S1NM2H02Y - 1599398

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, Oring osiowy, Mocowanie centralne M25×1,5, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm

Cena:

41,74 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1599398
Jednostka opakowania 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356225779
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,056 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij