RC-12S1N8A6100 - 1599170

Złącza wtykowe urządzeń z gwintem wkręcanym M20×1,5, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 12, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm

Cena:

16.69 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1599170
Jednostka opakowania 40 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356224413
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,031 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij