Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-12S1N8A4100L - 1599164

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1599164
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356224376
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,035 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij