Przepust ścianki tylnej - RC-12P2N12G500 - 1598055

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu ze standardową numeracją komór stykowych

Przepust ścianki tylnej, prosta, ekranowany: nie, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1598055
Jednostka opakowania 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356219150
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,120 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij