Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-09S1N8AH000 - 1596378

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+1, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, Mocowanie centralne M25×1,5, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm

Cena:

24.12 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1596378
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356210980
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,054 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij