Złącza wtykowe przewodów - RC-09S1N8A80FS - 1596354

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+1, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 7,5 mm ... 9,5 mm

Cena:

22.48 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1596354
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356210812
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,072 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij