Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-09S1N12E100 - 1596076

Rysunek przedstawia 17-pinowy wariant produktu z uszczelnieniem o-ringiem

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+1, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 10,5 mm

Cena:

21.01 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1596076
Jednostka opakowania 40 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356209700
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,040 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij