Złącza wtykowe sprzęgające - RC-09S1N1290S1 - 1596020

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącze wtykowe sprzęgające, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+1, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1596020
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356209519
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,069 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij