Przepust ścianki przedniej - RC-07S1N12B1EL - 1594644

przepust ścianki przedniej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 7, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 7 mm, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm

Cena:

42.46 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1594644
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356202626
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,078 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij