Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-06S1N3253F0 - 1594009

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 6, rodzaj styku: Gniazdo, Złącze wlutowywane, oring radialny, 4x Ø 3,2, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1594009
Jednostka opakowania 40 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356199063
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,030 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij