Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - RC-06S1N12H000 - 1593867

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 6, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, Mocowanie centralne M25×1,5, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm

Cena:

27.96 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1593867
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356198448
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,057 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij