Złącza wtykowe przewodów - RC-06P1N12K096 - 1593305

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, proste tworzywo-w płaszczu, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 6, Rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, Średnica kabla: 9,5 mm ... 10,5 mm

Cena:

22.71 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1593305
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356195447
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,051 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij