Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla - NC-0000000KSFZ - 1592030

Osłona tulejkowa do złącza wtykowego kabla, proste z pokrywą z tworzywa, śruby mocujące, M23, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 10,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1592030
Jednostka opakowania 20 pcs
GTIN 4046356190244
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,041 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij