Obudowa - HC-B 24-TMS-100/O1STM32S-EEE - 1587687

Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B24, z ryglowaniem śrubowym (śrubami imbusowymi) ze stali szlachetnej, aluminium odpornego na wodę morską, wysokość 100 mm, z gwintem 1x M32, bocznym odejściem kabla, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1587687
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 525 (C-4-2013)
GTIN 4046356520782
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,400 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij