Rama cumująca - HC-B 24-ANDOCK-MOD-A - 1587483

Rama dokująca dla sześciu miejsc modułu, montowana na stałe, z tworzywa bez PE, kompensacja modułu w osi x/y +- 2,0 mm, do śrub z łbem cylindrycznym M4.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Rama dokująca, zamontowana na stałe, z tworzywa, bez PE. Kompensacja panelu wsuwanego, oś x/y ±2,0 mm.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1587483
Jednostka opakowania 2 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 585 (C-2-2017)
GTIN 4046356526449
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,031 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij