Pokrywy ochronne - HC-B 10-SD-MLT/FS-AL - 1584512

Pokrywy ochronne B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 20 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 30 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1584512
Jednostka opakowania 10 pcs
Strona katalogu Strona 654 (C-2-2017)
GTIN 4046356145183
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,084 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij