Wkładka stykowa - HC-D 7-I-CT-F - 1584347

Wkładka stykowa, Rozmiar: D7, liczba biegunów: 7+PE,  Gniazdo,  Przyłącze zaciskane,  250 V,  10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  nadaje się wyłącznie do obudowy z tworzywa sztucznego

Cena:

3.70 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość zastosowania w pojazdach szynowych, spełnia normę DIN EN 45545-2 z wymogami R22, R23 i R24 na poziomach zagrożenia HL1, HL2 i HL3.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1584347
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 503 (C-2-2017)
GTIN 4046356142601
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij