Obudowa tulejowa - VC-K-T2-IN (10-25) G - 1583880

Obudowa wtzku, z tworzywa sztucznego, konstrukcja:VC2, czarna, ze zintegrowanym odejściem kabla o średnicy od 10 do 25 mm, śrubami ryglującymi z gniazdem sześciokątnym z V2A

Cena:

11.68 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Obudowa z tworzywa sztucznego z prostym odejściem kabla i dławnicą kablową.
  • Uszczelka wielowarstwowa ze strefą uszczelniania do przewodów o średnicy 10 mm - 25 mm.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1583880
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 35 (C-2-2013)
GTIN 4046356569620
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,105 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij