Uchwyty styków - VC-AMC 5 - 1583878

Uchwyt styku do styków męskich zaciskanych, 4 + PE-biegun., 690 V / 70 A, do wciskania w ścianę montażową

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Po prostu zatrzasnąć w otworze montażowym VC-AR... i gotowe!
  • Rezygnacja z kołnierzy do zabudowy
  • Odryglowanie styku zaciskowego za pomocą wkrętaka prostego
  • Rezyhnacja z ramy do nadbudowanie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1583878
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Strona katalogu Strona 28 (C-2-2013)
GTIN 4046356569637
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,028 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij