Obudowa - VC-AL-T3-Z-M32-S - 1583694

Na rys. pokazano wersję produktu ze śrubą radełkowaną

Obudowa tulejowa, odlew aluminiowy ciśnieniowy, z uszczelką, śruby ryglujące z łbami cylindrycznymi, do metrycznych złączy śrubowych M32, odejście kabla ukośne, konstrukcja VC3

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Dostępne są obudowy z dwoma wejściami kablowymi
  • Ukośne odejście kabla umożliwia dowolne prowadzenie kabla, boczne lub na wprost
  • Obudowa aluminiowa z poszerzoną przestrzenią na okablowanie do wielobiegunowych wkładek stykowych Power

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1583694
Jednostka opakowania 5 pcs
Minimalne zamówienie 5 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 34 (C-2-2013)
GTIN 4046356183321
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,150 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij