Wkładka stykowa - VC-AMS 2-PE - 1583542

Moduł wkładki stykowej, do ramy do zabudowy, ze złączem śrubowym, 1-polowy + złącze PE, 400 V / 20 A

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zwarta konstrukcja
  • Możliwość uniwersalnego podłączania
  • Sprawdzona technika COMBICON
  • Kodowane aby uniknąć błędnego wtykania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1583542
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 25 (C-2-2013)
GTIN 4046356156288
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij