Przepust ścienny - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 BK - 1582562

Przepust ścienny, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 16 mm, gwint montażowy: M25, Pojedyncze żyły (przyspawane), 2,5 mm², Żyły gładko obcięte, długość przewodów: 1 m

Cena:

23.79 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia 80 % oszczędności czasu podczas podłączania na miejscu
  • Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
  • Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
  • Bezpieczne połączenie dzięki polaryzacji zapobiegającej pomyłkom podczas wtykania i dzięki ochronie przed dotknięciem DIN EN 0105
  • Racjonalność - w przypadku stosowania przpustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1582562
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 478 (C-2-2017)
GTIN 4046356661553
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,218 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij