Nakrętka - QPD N 2,5 9-14 GY - 1582442

Nakrętka QUICKON, szary, 4-polowy bez PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, do przewodów o średnicy 9 mm ... 14 mm.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1582442
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 94 (PC-2011)
GTIN 4046356463607
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij