Łączniki przewodów - QPD C 4X2,5/2X9-14 GY - 1582400

Łączniki przewodów, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szary, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 14 mm

Cena:

11.86 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1582400
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 95 (PC-2011)
GTIN 4046356463560
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,064 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij