Przepust ścienny - QPD W 4X2,5 6-10 M25 DT GY - 1582295

Przepust ścienny, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szary, z nakrętką QUICKON, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, gwint montażowy: M25, zaciski Push-in, 2,5 mm²

Cena:

15.62 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1582295
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 99 (PC-2011)
GTIN 4046356463447
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,040 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij