Obudowa - HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-EEE - 1580480

Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B6, z ryglem śrubowym (imbus) ze stali szlachetnej, aluminium odpornego na wodę morską, wys. 100 mm, z gwintem 1x M20, prostym odejściem kabla, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Stabilne wykonane z metalu
  • Otwarta dolna część, możliwość zastosowania wstępnie zamontowanych wiązek kablowych
  • Konstrukcja zgodna z normą; obie blachy PE są ze sobą połączone w sposób przewodzący
  • Bezpieczny wyprzedzający styk PE również w przypadku krzywego wetknięcia
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1580480
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 483 (C-4-2013)
GTIN 4046356438186
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,292 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij