Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12MS/ 0,6-100/C-1L-S - 1576973

jak na rysunku, ale z szarym przewodem

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-pinowa, PUR/PCW, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kod. A, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, Długość kabla: 0,6 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1576973
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356449403
Numer taryfy celnej 85444290
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij