Kabel systemowy magistrali - SAC-5P-M 8MS/10,0-920 - 1575738

Kabel systemowy magistrali, CANopen®, DeviceNet™, 5-pinowa, PUR bezhalogenowy, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M8, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 10 m, Złącze wtykowe nieekranowane

Cena:

50.93 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1575738
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 416 (C-4-2015)
GTIN 4046356423847
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,570 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij