Kabel systemowy magistrali - SAC-5P-M12MSB/ 8,0-920/M12FSB - 1571376

Brak zdjęcia

Kabel systemowy magistrali, CANopen®, DeviceNet™, 5-pinowa, PUR bezhalogenowy, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12, Kodowanie B, na Gniazdo proste M12, Kodowanie B, długość kabla: 8 m

Cena:

63.14 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1571376
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356353793
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,488 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij