Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB-8/3-L-7,0-PVC DN 0,34 - 1569993

jak na rysunku, ale bez nakrętek QUICKON

Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, Wskaźnik stanu: Tak 180°, PCW, długość przewodów: 7 m, ekranowanie: nie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1569993
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356337250
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,080 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij