Kabel systemowy magistrali - SAC-4P-M12MSD/ 2,0-931/M12FSD - 1569537

Kabel systemowy magistrali, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PUR bezhalogenowy, morski RAL 5021, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie D, na Gniazdo proste M12, kodowanie D, długość kabla: 2 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1569537
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356336444
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,122 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij