Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MS/ 1,5-800/M12FR - 1567238

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-pinowa, PUR bezhalogenowy, odporne na krople metalu, bardzo giętki, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 1,5 m, do robotów i łańcuchów kablowych

Cena:

17.91 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Elastyczność: Przewód o najwyższym obciążeniu poprzez skręcanie i zginanie
  • Niezawodność przy produkcji karoserii dzięki przewodowi odpornemu na iskry spawalnicze

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1567238
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356327039
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,064 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij