Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3L - 1567173

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, bardzo giętki, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, z 3 LED, długość kabla: 0,6 m, do robotów i łańcuchów kablowych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Elastyczność: Przewód o najwyższym obciążeniu poprzez skręcanie i zginanie
  • Niezawodność przy produkcji karoserii dzięki przewodowi odpornemu na iskry spawalnicze
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1567173
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356326360
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,040 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij