Przepust ścienny - SACC-E-MS-5CON-M16/0,15TIN SCO - 1567157

Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 5-polowy, M12-SPEEDCON, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie M16, ze skrętką TPE 0,15 m, 5 x 0,34 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1567157
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356325172
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij