Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACCBP-M12FS-4CON-M16/0,5-990 - 1559819

Wbudowany styk żeński magistralny systemowy, CC link, 4-polowy, M12, ekranowany, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, z kablem magistrali 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
  • Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1559819
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 401 (PC-2011)
GTIN 4046356322126
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,060 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij