Złącze wtykowe - SACC-MS-12PCON SCO - 1559592

Złącze wtykowe, 12-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, Szybkozłącza Piercecon®, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5,4 mm ... 8,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Połączenie Piercecon®: maksymalna gęstość styków w konfekcjonowanym złączu wtykowym
  • Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1559592
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 24 (C-2-2017)
GTIN 4046356314855
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,035 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij