Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-FSB-5CON-L180/12SCOSH - 1558564

Wbudowywane gniazdo czujników / urządzeń wykonawczych, 5-polowe, M12-SPEEDCON, ekranowane, kodowanie B, montaż na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z prostym przyłączem lutowanym, wersja z kołkami o długości 12 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
  • Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1558564
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 247 (C-2-2013)
GTIN 4046356295093
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij