Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - 1555622

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1555622
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 440 (C-2-2017)
GTIN 4046356173520
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,579 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij