Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB-8/16-L-10,0PVC FB - 1555554

Skrzynka czujników/urz. wykonawczych, styk żeński M12, 8 gniazd, 5-polowy, podwójne wyprowadzenia, wskaźnik stanu: tak, pnp, złącze przewodu zbiorczego: Złącze stałe 180°, PCW, długości przewodu: 10 m, ekranowanie: nie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
  • Elastyczne, zdecentralizowane wiązkowanie sygnałów w przewodzie głównym
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
  • Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1555554
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 146 (C-4-2013)
GTIN 4046356170536
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,396 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij