Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-17P-MS/10,0-PVC SCO - 1555295

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 17-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
  • Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1555295
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 219 (C-2-2017)
GTIN 4046356176576
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,622 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij