Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554555

Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 4-biegunowy, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie Pg9, ze skrętką TPE 0,5 m, 4 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
  • Indywidualne wersje i długości przewodów
  • Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
  • Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1554555
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356170307
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,020 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij