Puszka czujników - urządzeń wyk. - SACB-6/ 6-L-0,5 OTB DFD - 1554186

Ilustracja przedstawia wersję z 4 portami

Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12, Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 4, kodowanie: A - standard, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, Wskaźnik stanu: Tak; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 270°, długość przewodów: 0,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1554186
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
GTIN 4046356161749
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,137 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij