Wtykana złączka systemowa magistrali - SACC-M12MR-8Q SH - 1553653

Wtykana złączka systemowa magistrali, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, kod. A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył
  • Niezawodna transmisja sygnałów – 360° ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1553653
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 345 (C-2-2017)
GTIN 4046356158824
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,048 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij