Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,5-940 - 1553365

Wbudowany styk żeński magistralny systemowy, Ethernet, 8-polowy, ekranowany, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, z kablem magistrali 0,5 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1553365
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 183 (PC-2007)
GTIN 4046356162340
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,046 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij