Przepust ścienny - SACC-DSI-MSB-5CON-M12-SCO SH - 1552971

Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 5-polowy, M12-SPEEDCON, ekranowany, kodowanie B, montaż na ściance tylnej/na gwincie M12, z prostym przyłączem lutowanym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
  • Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552971
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 188 (C-2-2013)
GTIN 4046356162005
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij