Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-4P-M12MS/ 0,3-511/M12FS FB - 1552625

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., mieszanka specjalna na bazie PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 0,3 m, dla przemysłu spożywczego, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552625
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 212 (PC-2011)
GTIN 4046356155960
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,031 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij