Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-933 - 1552340

Wbudowany styk męski magistralny systemowy, PROFINET, 4-polowy, ekranowany, kodowanie D, montaż na ściance tylnej/na gwincie M16, z kablem magistrali 0,5 m, 2 x 2 x 0,34 mm²

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552340
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356162265
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,066 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij