Złącze wtykowe do wbudowania do systemu magistrali - SACC-DSI-MSD-4CON-L180/12 SCO - 1552308

Wbudowywane wtyk systemu magistralnego, Etnernet, 4-polowy, M12-SPEEDCON, kodowanie D, montaż na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z prostym przyłączem lutowanym, wersja z kołkami o długości 12 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552308
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 246 (C-2-2013)
GTIN 4046356162159
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij