Złącze wtykowe do wbudowania - SACC-DSI-FSB-5CON-L180/12 SCO - 1552298

Wbudowywane gniazdo czujnika/urządzenia wyk., 5-polowe, M12-SPEEDCON, kod B, montaż wewnątrz/na gwincie Pg9, z prostym złączem lutowanym, wersja z kołkami o długości 12 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
  • Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
  • Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1552298
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 246 (C-2-2013)
GTIN 4046356162142
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij